190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ)

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
190N-1
190N-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体表面処理

3,046円

1個

3日目

[ニッケルメッキ] サテンニッケル

3,046円

1個

3日目

[クロムメッキ] クロムメッキ

Loading...

  1. 1

基本情報

本体種類 特殊形 長さ L(mm) 62 使用環境 標準
本体材質 黄銅鍛造 幅 W(mm) 51 付加機能 なし
勝手違い 左右兼用 取付方法 ねじ止め 取付ねじ穴種類 皿穴

190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)