(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ティー 31シリーズ

ティー 31シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
7,644円~
通常出荷日:
お見積り

真空継手部品ISO-KF。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
31020-KATS-0001
31020-KETS-0001
31024-KATS-0001
31024-KETS-0001
31028-KATS-0001
31028-KETS-0001
31032-KATS-0001
31032-KETS-0001
31034-KETS-0001
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フランジサイズ(呼び) 材質 材質詳細 フランジサイズ詳細

7,644円

1個あり

お見積り

NW(KF)10アルミアルミニウム EN AW-6082DN 3/8inch(10mm)

16,467円

1個

お見積り

NW(KF)10ステンレスステンレススチール AISI 304DN 3/8inch(10mm)

7,644円

1個あり

お見積り

NW(KF)16アルミアルミニウム EN AW-6082DN 5/8inch(16mm)

16,467円

1個

お見積り

NW(KF)16ステンレスステンレススチール AISI 304DN 5/8inch(16mm)

10,281円

1個あり

お見積り

NW(KF)25アルミアルミニウム EN AW-6082DN 1inch(25mm)

20,267円

1個

お見積り

NW(KF)25ステンレスステンレススチール AISI 304DN 1inch(25mm)

16,467円

1個

お見積り

NW(KF)40アルミアルミニウム EN AW-6082DN 1 1/2inch(40mm)

26,600円

1個

お見積り

NW(KF)40ステンレスステンレススチール AISI 304DN 1 1/2inch(40mm)

36,734円

1個

お見積り

NW(KF)50ステンレスステンレススチール AISI 304DN 2inch(50mm)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 規格 NW/KF規格 継手種類 ティー

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)