レクト30・40型兼用 スライドロック (型番リスト)

レクト30・40型兼用 スライドロック
通常単価:
1,851
通常出荷日:
3日目

操作が楽なスライド式で取り付けも簡単、サイドポールへの穴あけ不用のスライドロック。
【特長】
・材質はステンレス/樹脂を使用。
・誰が見ても分かる開閉表示シール付き。
・付属のねじをドライバーで締め付けるだけの簡単作業。
・スライド式なので簡単操作でロックが可能。
・両開き、片開き兼用商品。
【用途】
・サイドポールアルファに取り付けて使用できる。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MR-21

サイドポールへの穴あけ不要、付属のねじで簡単に取付けできるスライドロック

材質: ステンレス/樹脂 付属品: 皿ねじ<黒>(ステンレス)、両開き用掛金具A(SUS304)、片開き用掛金具B(SUS304)、なべドリルねじ(ステンレス)、なべタッピン(ステンレス)、開閉表示シール

材質: ステンレス/樹脂
付属品: 皿ねじ<黒>(ステンレス)、両開き用掛金具A(SUS304)、片開き用掛金具B(SUS304)、なべドリルねじ(ステンレス)、なべタッピン(ステンレス)、開閉表示シール

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の
為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善
され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での
操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポール
などを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

型番
MR-21
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

1,851円

1個

3日目

4960983584712

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

レクト30・40型兼用 ロック金具 画像

レクト30・40型兼用 ロック金具

日中製作所

サイドポール同士、または壁面にサイドポールをロックする際に使用します。

レクト30型用 伸縮吊棒 画像

レクト30型用 伸縮吊棒

日中製作所

中・軽量級レールを確実に保持します。

レクト30型用 隙間隠しブラケット 画像

レクト30型用 隙間隠しブラケット

日中製作所

隙間隠しシートや既成シートを取付けて、レールの隙間をシャットアウトできます。

基本情報

種類 金具 材質 ステンレス/樹脂

レクト30・40型兼用 スライドロックの型番MR-21のページです。
型番MR-21に関する仕様情報を記載しております。

MR-21で型番確定

レクト30・40型兼用 スライドロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他社メーカーの部品は兼用できますか。
回答: 部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)