• お盆期間中(8/13~8/17)は急激な物量増加により、一部の地域で商品の配送遅延が発生する可能性があります。 AM/PM指定・着日指定を受けましてもお届け日時をお約束できない可能性があります。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

レクト30 スナップランナー

レクト30 スナップランナー
通常単価:
367
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

金属部全てに腐食・強度に優れたステンレスを採用した大型カーテンレール。
【特長】
・許容荷重 15kg。
・材質 本体:樹脂、金属部:ステンレスSUS304。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量カーテン吊りに適したレクト30用専用ランナー。
・ハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付けることが可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

S-3C

腐食・強度に優れたステンレス製の、大型カーテン用のスナップランナー

レクト30 スナップランナー

ワンタッチで取り付けができる、ビニールカーテンを吊るのに適した、
レクト30カーテンレール専用のスナップランナー。

型番
S-3C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

367円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4960983583869

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー 画像

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

日中製作所

レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー

大型カーテンレール D30レール/ランナー/ブラケット/ストッパー各種 画像

大型カーテンレール D30レール/ランナー/ブラケット/ストッパー各種

杉田エース

工場や倉庫、店舗等のビニールカーテンの吊下げに最適です。

基本情報

種類 金具 材質 樹脂/ステンレス 許容荷重(kg) 15

レクト30 スナップランナーの型番S-3Cのページです。
型番S-3Cに関する仕様情報を記載しております。

S-3Cで型番確定

レクト30 スナップランナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
回答: レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)