角座ブラリ TB-18

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TB-18-コダイショク

 
型番
TB-18-コダイショク
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

843円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 真鍮 全長(mm) 62
古代色 取り付け方法 M3糸ネジ

角座ブラリ TB-18の型番TB-18-コダイショクのページです。
型番TB-18-コダイショクに関する仕様情報を記載しております。

TB-18-コダイショクで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)