(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

アオリ止メ付ドーナツ戸当り

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
RB-27-クローム
RB-27-ゴールド
RB-27-セントク
RB-27-ホワイト
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,655円

1個

3日目

クローム

3,655円

1個

3日目

3,655円

1個

3日目

仙徳

3,655円

1個

3日目

ホワイト

Loading...

  1. 1

基本情報

ドア用部品種類 ドアストッパー・戸当たり サイズ(mm) 45 材質 真チュウ+ゴム
径(φ) 45 軸径 28

アオリ止メ付ドーナツ戸当りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)