クラークツマミ

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KB-36 ジュンキン L
KB-36 ジュンキン S
KB-36 セントク L
KB-36 セントク S
KB-36 ホワイト L
KB-36 ホワイト S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)
高さ
(mm)

1,259円

1個

3日目

純金3421

861円

1個

3日目

純金2520

1,020円

1個

3日目

仙徳3421

640円

1個

3日目

仙徳2520

1,020円

1個

3日目

ホワイト3421

640円

1個

3日目

ホワイト2520

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 つまみ 材質 真鍮 取付部の種類 めねじ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)