真チュウニューカットツマミ

真チュウニューカットツマミ
通常単価:
335円~
通常出荷日:
3日目

シロクマ 取手・引手・つまみ 真チュウニューカットツマミ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

PDF

型番

15 の型番候補があります候補を表示

 
型番
KB-2 ゴールド 14
KB-2 ゴールド 18
KB-2 ゴールド 20
KB-2 ゴールド 22
KB-2 ゴールド 25
KB-2 セントク 14
KB-2 セントク 18
KB-2 セントク 20
KB-2 セントク 22
KB-2 セントク 25
KB-2 ホワイト 14
KB-2 ホワイト 18
KB-2 ホワイト 20
KB-2 ホワイト 22
KB-2 ホワイト 25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)
高さ
(mm)

379円

1個

3日目

1421

468円

1個

3日目

1822

526円

1個

3日目

2025

606円

1個

3日目

2225

749円

1個

3日目

2528

345円

1個

3日目

仙徳1421

415円

1個

3日目

仙徳1822

477円

1個

3日目

仙徳2025

552円

1個

3日目

仙徳2225

697円

1個

3日目

仙徳2528

335円

1個

3日目

ホワイト1421

406円

1個

3日目

ホワイト1822

442円

1個

3日目

ホワイト2025

518円

1個

3日目

ホワイト2225

662円

1個

3日目

ホワイト2528

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 つまみ 材質 真鍮 取付部の種類 めねじ

真チュウニューカットツマミのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)