ケンヨーツマミ

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
G-11 ゴールド 30
G-11 セントク 30
G-11 ホワイト 30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

802円

1個

3日目

802円

1個

3日目

仙徳

802円

1個

3日目

ホワイト

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 つまみ 材質 ゴム サイズH(mm) 28
サイズD1(φ) 30 サイズD2(φ) 17 取付部の種類 めねじ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)