アルミキャノンツマミ

アルミキャノンツマミ
通常単価:
578円~
通常出荷日:
3日目

シロクマ 取手・引手・つまみ アルミキャノンツマミ

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
A-50 ゴールド 16
A-50 ゴールド 20
A-50 ゴールド 24
A-50 シルバー 16
A-50 シルバー 20
A-50 シルバー 24
A-50 ブラック 16
A-50 ブラック 20
A-50 ブラック 24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(φ)
高さ
(mm)

596円

1個

3日目

ゴールド1624

671円

1個

3日目

ゴールド2030

802円

1個

3日目

ゴールド2436

578円

1個

3日目

シルバー1624

640円

1個

3日目

シルバー2030

766円

1個

3日目

シルバー2436

596円

1個

3日目

ブラック1624

671円

1個

3日目

ブラック2030

802円

1個

3日目

ブラック2436

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 つまみ 材質 アルミニウム 取付部の種類 めねじ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)