(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノエルハンドル HB-83

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番

HB-83-セントク-90

HB-83-セントク-120

HB-83-セントク-150

HB-83-ホワイト-90

HB-83-ホワイト-120

HB-83-ホワイト-150

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上げ サイズL
(mm)
サイズP
(mm)

946円

1個

3日目

仙徳 102 90

1,020円

1個

3日目

仙徳 132 120

1,140円

1個

3日目

仙徳 162 150

946円

1個

3日目

ホワイト 102 90

1,020円

1個

3日目

ホワイト 132 120

1,140円

1個

3日目

ホワイト 162 150

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 真鍮 サイズH(mm) 29
グリップ太さ D(φ) 10 取り付け方法 めねじ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノエルハンドル HB-83

ノエルハンドル HB-83

    ポプラハンドル HB-39

    ポプラハンドル HB-39

      ロングハンドル HB-37

      ロングハンドル HB-37

        アーチ形ハンドル HB-69

        アーチ形ハンドル HB-69

          宝寿ハンドル HB-49

          宝寿ハンドル HB-49

            ミラノハンドル HB-54

            ミラノハンドル HB-54

              コンビハンドル HB-79

              コンビハンドル HB-79

                アルクハンドル HB-63

                アルクハンドル HB-63

                  フレンチハンドル HB-78

                  フレンチハンドル HB-78

                    新水雷ハンドル HW-2

                    新水雷ハンドル HW-2

                      サクセスハンドル HB-66

                      サクセスハンドル HB-66

                        アムールハンドル HB-14

                        アムールハンドル HB-14

                          キャビネハンドル HB-77

                          キャビネハンドル HB-77

                            メーカー シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ
                            通常価格
                            (税別)
                            946円~ 1,098円 1,140円~ 632円~ 1,301円 1,662円~ 2,202円~ 1,165円 1,745円~ 952円~ 1,190円~ 500円~ 2,160円~
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手
                            材質 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 積層材 真鍮 真鍮 真鍮
                            サイズH(mm) 29 21 - - 27 - 33.5 31 31 - 31 22 30
                            グリップ太さ D(φ) 10 - - 10 - 15/8 12 9 10 18 12 10 10
                            取り付け方法 めねじ おねじ おねじ - おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)