(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビハンドル HB-79

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番

HB-79-クロニッケル-100

HB-79-クロニッケル-200

HB-79-クロニッケル-300

HB-79-パールニッケル-100

HB-79-パールニッケル-200

HB-79-パールニッケル-300

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上げ サイズL
(mm)
サイズP
(mm)

2,202円

1個

3日目

黒ニッケル・純金 112 100

2,575円

1個

3日目

黒ニッケル・純金 212 200

2,908円

1個

3日目

黒ニッケル・純金 312 300

2,326円

1個

3日目

パールニッケル・純金 112 100

2,825円

1個

3日目

パールニッケル・純金 212 200

3,198円

1個

3日目

パールニッケル・純金 312 300

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 真鍮 サイズH(mm) 33.5
グリップ太さ D(φ) 12 取り付け方法 めねじ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビハンドル HB-79

コンビハンドル HB-79

    ソフィアハンドル

    ソフィアハンドル

      ロイヤルハンドル HB-31

      ロイヤルハンドル HB-31

        サクセスハンドル HB-66

        サクセスハンドル HB-66

          フレンチハンドル HB-78

          フレンチハンドル HB-78

            宝寿ハンドル HB-49

            宝寿ハンドル HB-49

              アルクハンドル HB-63

              アルクハンドル HB-63

                ポプラハンドル HB-39

                ポプラハンドル HB-39

                  キャビネハンドル HB-77

                  キャビネハンドル HB-77

                    ミラノハンドル HB-54

                    ミラノハンドル HB-54

                      ノエルハンドル HB-83

                      ノエルハンドル HB-83

                        ヴィオラハンドル HB-84

                        ヴィオラハンドル HB-84

                          セラミックリングツマミ

                          セラミックリングツマミ

                            メーカー シロクマ アイワ金属 シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ
                            通常価格
                            (税別)
                            2,202円~ 258円 977円~ 1,190円~ 1,745円~ 1,301円 1,165円 1,098円 2,160円~ 1,662円~ 946円~ 1,020円~ 353円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 つまみ
                            材質 真鍮 - 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 セラミック
                            サイズH(mm) 33.5 - - 31 31 27 31 21 30 - 29 - -
                            グリップ太さ D(φ) 12 - - 12 10 - 9 - 10 15/8 10 12 -
                            取り付け方法 めねじ - めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)