(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネハンドル HB-77

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番

HB-77-クロニッケル-80

HB-77-クロニッケル-200

HB-77-クロニッケル-300

HB-77-パールニッケル-80

HB-77-パールニッケル-200

HB-77-パールニッケル-300

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上げ サイズL
(mm)
サイズP
(mm)

2,160円

1個

3日目

黒ニッケル・純金 114 80

2,575円

1個

3日目

黒ニッケル・純金 234 200

3,240円

1個

3日目

黒ニッケル・純金 334 300

2,160円

1個

3日目

パールニッケル・純金 114 80

2,575円

1個

3日目

パールニッケル・純金 234 200

3,240円

1個

3日目

パールニッケル・純金 334 300

Loading...

  1. 1

基本情報

家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 材質 真鍮 サイズH(mm) 30
グリップ太さ D(φ) 10 取り付け方法 めねじ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネハンドル HB-77

キャビネハンドル HB-77

    フレンチハンドル HB-78

    フレンチハンドル HB-78

      ミラノハンドル HB-54

      ミラノハンドル HB-54

        コンビハンドル HB-79

        コンビハンドル HB-79

          アルクハンドル HB-63

          アルクハンドル HB-63

            キャサリンハンドル HB-23

            キャサリンハンドル HB-23

              クラフトハンドル HB-81

              クラフトハンドル HB-81

                サクセスハンドル HB-66

                サクセスハンドル HB-66

                  アムールハンドル HB-14

                  アムールハンドル HB-14

                    ソフィアハンドル

                    ソフィアハンドル

                      ロイヤルハンドル HB-31

                      ロイヤルハンドル HB-31

                        サニーハンドル HB-17

                        サニーハンドル HB-17

                          スケートハンドル HB-21

                          スケートハンドル HB-21

                            メーカー シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ シロクマ アイワ金属 シロクマ シロクマ シロクマ
                            通常価格
                            (税別)
                            2,160円~ 1,745円~ 1,662円~ 2,202円~ 1,165円 570円~ 1,020円~ 1,190円~ 500円~ 258円 977円~ 1,054円 733円~
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            家具/内装用取手・引手・つまみ・脚種類 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手 取手
                            材質 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 真鍮 - 真鍮 真鍮 真鍮
                            サイズH(mm) 30 31 - 33.5 31 - 30 31 22 - - 20 20
                            グリップ太さ D(φ) 10 10 15/8 12 9 - 12 12 10 - - 8 -
                            取り付け方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ - めねじ めねじ めねじ

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)