昇降作業台 昇降ユニット

昇降作業台 昇降ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 昇降作業台 昇降ユニット
  • 昇降作業台 昇降ユニット

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ショウコウユニットW700
ショウコウユニットW900
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS製品サイズ
(mm)

43,311円

1個

5日目

10W770×D600×H2020

43,311円

1個

5日目

10W970×D600×H2020

Loading...

  1. 1

基本情報

ユニット形状 その他 昇降ストローク(mm) 160 静止耐荷重(kg) 100
昇降安全耐荷重(kg) 20 種類 昇降ユニット

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)