防食ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PLSアイボリー継手 エルボ

防食ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PLSアイボリー継手  エルボ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・外面被覆は管と同様、ポリエチレンライニング(I-PLS)と塩ビライニング(I-PLV)の2種類があり、管と継手の統一された配管がおこなえます。
・特殊形状のスリーブとゴム輪の使用によって、管と継手のねじ接合部を外部の腐食環境からシャットアウト。
・優れた防食効果が得られます。
・使用する継手はユビワ印ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の黒製品です。
・ご要望によってはコーキングテープによる防食も可能です

PDF

型番

20 の型番候補があります候補を表示

 
型番
I-PLS-L-1
I-PLS-L-1/2
I-PLS-L-1X3/4
I-PLS-L-2
I-PLS-L-3
I-PLS-L-3/4
I-PLS-L-3/4X1/2
I-PLS-L-11/2
I-PLS-L-11/4
I-PLS-L-11/4X1
I-PLV-L-1
I-PLV-L-1/2
I-PLV-L-1X3/4
I-PLV-L-2
I-PLV-L-3
I-PLV-L-3/4
I-PLV-L-3/4X1/2
I-PLV-L-11/2
I-PLV-L-11/4
I-PLV-L-11/4X1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 表面処理 外面被覆種類

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1B(25A)--[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1/2B(15A)--[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ異径3/4B(20A)Rc1B(25A)[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種2B(50A)--[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種3B(80A)--[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種3/4B(20A)--[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ異径1/2B(15A)Rc3/4B(20A)[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1 1/2B(40A)--[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1 1/4B(32A)--[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc1 1/4B(32A)[樹脂コーティング] ポリエチレンライニングポリエチレンライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1B(25A)--[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1/2B(15A)--[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ異径3/4B(20A)Rc1B(25A)[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種2B(50A)--[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種3B(80A)--[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種3/4B(20A)--[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ異径1/2B(15A)Rc3/4B(20A)[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1 1/2B(40A)--[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ同径・同種1 1/4B(32A)--[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

-

1個

お見積り

ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc1 1/4B(32A)[樹脂コーティング] 塩ビライニング塩ビライニング

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 接続形状 90°エルボ ねじの種類1 Rc
材質 鋳鉄 最高使用圧力区分 1.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 1
使用流体 空気 / ガス 内面樹脂ライニング なし

防食ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 PLSアイボリー継手 エルボのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)