• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

JFEポリブテン管 防火区画貫通材 耐火ユニットC(壁両側施工用)

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるJFE継手製のJFEポリブテン管 防火区画貫通材 耐火ユニットC(壁両側施工用)。・小径用から大径用まで多数取り揃え 種類:保護・被覆材

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
BK-KIT-C-IRU-50CK
BK-KIT-C-IRU-75CK
BK-KIT-C-IRU-100CK
BK-KIT-C-IRU-125CK
BK-KIT-C-IRU-150CK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
規格(サイズ)

-

1個

お見積り

20A,25A,30A

-

1個

お見積り

30A,40A,50A

-

1個

お見積り

50A,65A,70A

-

1個

お見積り

65A,75A

-

1個

お見積り

100A

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 保護・被覆材 適用 壁両側施工用

JFEポリブテン管 防火区画貫通材 耐火ユニットC(壁両側施工用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)