伸縮可とう離脱防止継手 水道用鋼管接続 SKXソケット

伸縮可とう離脱防止継手 水道用鋼管接続 SKXソケット
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,438円~
通常出荷日:
5日目

材質:バーミキュラ鋳鉄
・使用流体:水、空気
・接続種類:管⇔管 同径

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
SKX-S-16
SKX-S-20
SKX-S-25
SKX-S-32
SKX-S-40
SKX-S-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼びA 1 呼びB 1 適用管外径 1
(mm)

1,438円

1個あり

5日目

161/221.7

1,799円

1個あり

5日目

203/427.2

2,326円

1個あり

5日目

25134

3,098円

1個あり

5日目

321 1/442.7

3,681円

1個あり

5日目

401 1/248.6

4,849円

1個あり

5日目

50260.5

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 適用管種類 鋼管(水道管) 接続種類 管⇔管 同径 差込み式
接続形状 ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等) 継手種類 メカニカル継手 適用管サイズ種類 鋼管JISサイズ
適用管材質 スチール 材質 バミキュラ鋳鉄 表面処理 エポキシ樹脂
最高使用圧力区分(MPa) 1.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水 / 空気
適用管1 鋼管 適用管2 鋼管

伸縮可とう離脱防止継手 水道用鋼管接続 SKXソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)