止水栓・分岐栓 レバー式分岐栓

止水栓・分岐栓 レバー式分岐栓
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・分岐孔付きの給水栓や分水継手セット(HV-96BT)に取付け、浄水器等への分岐に使用できます

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
BP205LB6X10
BP205LB8X12
BP205LB13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応ホース径
(mm)
接続ねじ

-

1個

お見積り

内径6X外径10-

-

1個

お見積り

内径8X外径12-

-

1個

お見積り

-取付ねじG1/2

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 分岐用品 材質 黄銅

止水栓・分岐栓 レバー式分岐栓のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)