立形専用水栓

立形専用水栓
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・シャワー付シングルレバー混合栓等、据置型浄水器の接続に切替コックが取付けできない場合の分岐栓です。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BP205TS-HH

 
型番
BP205TS-HH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 分岐用品 材質 黄銅 長さ(mm) 118

立形専用水栓の型番BP205TS-HHのページです。
型番BP205TS-HHに関する仕様情報を記載しております。

BP205TS-HHで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)