止水栓・分岐栓 片ナット付き分岐栓(D式)

止水栓・分岐栓 片ナット付き分岐栓(D式)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・浄水器や食器洗浄機などへ分岐通水を行う製品です。
・既設のアングル止水栓、ストレート止水栓等、二次側に取付け、分岐通水を行う分岐通水を行う分岐止水栓で、止水栓を閉じることで分岐方向のみを止水します。
・連結部分が少なく、シンク下がすっきりとまとまり、施行時間の短縮にもなります

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AS207VK

 
型番
AS207VK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 分岐用品 材質 青銅 長さ(mm) 51.5

止水栓・分岐栓 片ナット付き分岐栓(D式)の型番AS207VKのページです。
型番AS207VKに関する仕様情報を記載しております。

AS207VKで型番確定

止水栓・分岐栓 片ナット付き分岐栓(D式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)