• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

浄水器パーツ 浄水器専用水栓106型

浄水器パーツ 浄水器専用水栓106型
  • 数量スライド割引
通常単価:
26,987
通常出荷日:
6日目

【特長】
・元止め式。
・逆流防止弁付き。
・(給水管)取付穴径φ43~φ45㎜。
・取付け:馬蹄式[5㎜以上の天板厚みで取付けできます]

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JF106S

 
型番
JF106S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

26,987円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 立形自在水栓 材質 SUS304・黄銅 取付穴径(φ) 43-45

浄水器パーツ 浄水器専用水栓106型の型番JF106Sのページです。
型番JF106Sに関する仕様情報を記載しております。

JF106Sで型番確定

浄水器パーツ 浄水器専用水栓106型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)