ステンフックボルト OP【10個入り】

ステンフックボルト OP
通常単価:
350円~
通常出荷日:
2日目

波板をアングルやパイプに取り付けるための建材用スクリュー。
【特長】
・スポンジパッキン付で水漏れしにくい建材用スクリュー。
・材質:ステンレス(SUS304)で、錆びにくい。
・亀座とパッキン付きステンフックボルト。
【用途】
・波板のアングル固定に便利。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

ステン・リングキャッチ

パッキン付き

パッキン付き

錆びにくい

錆びにくい

波板に使用

波板に使用

使用例(反対側)

使用例(反対側)

材質はステンレス

材質はステンレス

外形図

外形図

サイズ足長さ(mm)太さねじ部長さ(mm)
3/16×3838W3/1625
3/16×5050W3/1630
3/16×6565W3/1640
1/4×3838W1/425
1/4×5050W1/430
1/4×6565W1/440
1/4×7575W1/445
  • ※ 寸法には公差があります。

開発秘話

 

ボルトをステンレスにすることで、アングルに屋外で
野ざらしの波板を止めることを実現しました。

型番
4944825405892
4944825405908
4944825405915
4944825405922
4944825405939
4944825405946
4944825405953
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード

350円

10個入り

5パック

2日目

3/16X384944825405892

380円

10個入り

5パック

2日目

3/16X504944825405908

480円

10個入り

5パック

2日目

3/16X654944825405915

480円

10個入り

5パック

2日目

1/4X384944825405922

500円

10個入り

5パック

2日目

1/4X504944825405939

520円

10個入り

5パック

2日目

1/4X654944825405946

550円

10個入り

5パック

2日目

1/4X754944825405953

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) 画像

ステンレス ボルトフック(カットアンカー付)

水本機械製作所

壁や柱に設置し、チェーン・ワイヤの端末金具として使用できます。

Qフックボルト 画像

Qフックボルト

フジワラ

六角ナットで取り付け方向が決められます。
ネジ部が長いのでアンカーに取り付けや、ボードに直接取り付けができます。

基本情報

種類 その他石膏ボード用ねじ 品名 ステンフックボルトOP 入り数(ヶ) 10

よくあるご質問(FAQ)

質問: 錆びないですか?
回答: ねじはステンレスですので、通常の使い方では錆ません。
質問: 使い方を教えてください。
回答: 下穴をあけて取り付けます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)