ステンスリムビス【4~12個入り】

ステンスリムビス
通常単価:
150円~
通常出荷日:
2日目

【特長】
・材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。
・軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。
・また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
【用途】
・細い木、割れやすい木に最適。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874458605
4979874458612
4979874458629
4979874458636
4979874458643
4979874458650
4979874458667
4979874458674
4979874458681
4979874458698
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 入り数
(ヶ)

150円

12個入り

5パック

2日目

3.3X25497987445860512

150円

8個入り

5パック

2日目

3.3X3049798744586128

150円

8個入り

5パック

2日目

3.3X3549798744586298

150円

8個入り

5パック

2日目

3.3X4049798744586368

150円

6個入り

5パック

2日目

3.3X4549798744586436

150円

6個入り

5パック

2日目

3.3X5049798744586506

150円

6個入り

5パック

2日目

3.8X5549798744586676

180円

6個入り

5パック

2日目

3.8X6049798744586746

180円

6個入り

5パック

2日目

3.8X6549798744586816

180円

4個入り

5パック

2日目

3.8X7549798744586984

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木ねじ 品名 ステンスリムビス 注文単位(ヶ) 5

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)