ステンコンクリートビスなべ【18~20個入り】

ステンコンクリートビスなべ
通常単価:
380
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

材質はステンレス(SUS410)。特殊なねじ山が高い引き抜き強度を発揮します。プラグなしでコンクリート、モルタル、レンガなどにご使用できます。軽量物の取り付けに使用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ステンコンクリートビスなべ:関連画像

型番
4979874848048
4979874848055
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ JANコード 入り数
(ヶ)

380円

20個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

25497987484804820

380円

18個入り

5パック

2日目

32497987484805518

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 その他コンクリート用ねじ ねじの呼び(M) 4 材質 ステンレス
表面処理 なし 取付穴形状 十字穴 販売単位 箱・パック

ステンコンクリートビスなべのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)