コンクリートビス(座付)NP【160~200個入り】

コンクリートビス(座付)NP
通常単価:
598
通常出荷日:
2日目

【特長】
・プラグなしで締結できます。
・コンクリート、モルタル、ブロックなどにご使用できます。
【用途】
・軽量物の取り付けに使用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874226266
4979874226273
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 入り数
(ヶ)

598円

200個入り

2パック

2日目

4X254979874226266200

598円

160個入り

2パック

2日目

4X324979874226273160

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連部品 品名 コンクリートビスザツキNP

コンクリートビス(座付)NPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)