コンクリートビス(なべ)NP【100~200個入り】

コンクリートビス(なべ)NP
通常単価:
598円~
通常出荷日:
2日目

特殊なねじ山が高い引き抜き強度を発揮します。プラグなしでコンクリート、モルタル、ブロックなどにご使用できます。軽量物の取り付けに使用できます。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874226112
4979874226129
4979874226136
4979874226143
4979874858962
4979874858979
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 入り数
(ヶ)

598円

200個入り

2パック

2日目

4X254979874226112200

598円

160個入り

2パック

2日目

4X324979874226129160

598円

100個入り

2パック

2日目

5X254979874226136100

598円

100個入り

2パック

2日目

5X324979874226143100

705円

120個入り

2パック

2日目

4X384979874858962120

762円

100個入り

2パック

2日目

4X454979874858979100

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連部品 品名 コンクリートビスナベNP

コンクリートビス(なべ)NPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)