コンクリートビス(さら)NP【30~200個入り】

コンクリートビス(さら)NP
通常単価:
458円~
通常出荷日:
2日目

特殊なねじ山が高い引き抜き強度を発揮します。プラグなしでコンクリート、モルタル、ブロックなどにご使用できます。軽量物の取り付けに使用できます。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874226150
4979874226167
4979874226174
4979874226181
4979874226198
4979874226204
4979874226211
4979874226228
4979874226235
4979874226242
4979874226259
4979874858917
4979874858924
4979874858931
4979874858948
4979874858955
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 入り数
(ヶ)

598円

200個入り

2パック

2日目

4X254979874226150200

598円

200個入り

2パック

2日目

4X324979874226167200

598円

150個入り

2パック

2日目

5X254979874226174150

598円

100個入り

2パック

2日目

5X354979874226181100

598円

75個入り

2パック

2日目

5X45497987422619875

598円

50個入り

2パック

2日目

5X60497987422620450

598円

70個入り

2パック

2日目

6X35497987422621170

598円

45個入り

2パック

2日目

6X45497987422622845

598円

30個入り

2パック

2日目

6X60497987422623530

598円

30個入り

2パック

2日目

6X75497987422624230

598円

30個入り

2パック

2日目

6X90497987422625930

743円

150個入り

2パック

2日目

4X384979874858917150

629円

100個入り

2パック

2日目

4X454979874858924100

458円

60個入り

2パック

2日目

4X60497987485893160

591円

60個入り

2パック

2日目

4X75497987485894860

858円

50個入り

2パック

2日目

5X75497987485895550

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 関連部品 品名 コンクリートビスサラNP

コンクリートビス(さら)NPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)