コンクリートハンガー

コンクリートハンガー
通常単価:
140
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ねじ部の材質は鋼でシルバーコーティング。
・ナット部の材質は鋼でユニクロめっき。
・吊りボルト取付工事の省力化に。
【用途】
・コンクリート下地にW3/8の吊りボルトを固定する際に使用します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4979874019585

型番
4979874019585
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

140円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 その他コンクリート用ねじ 品名 コンクリートハンガーW3/8 サイズ 6.2X39
JANコード 4979874019585 入り数(ヶ) 1

コンクリートハンガーの型番4979874019585のページです。
型番4979874019585に関する仕様情報を記載しております。

4979874019585で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)