六角頭コーチスクリュー

六角頭コーチスクリュー
通常単価:
30円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・木の締付け時に使用します。
・初めは打込んで、最後はねじ込んで締付けます。
・頭部が六角形で、ボックスレンチでの締付けができます。
・材質は鉄で耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
【用途】
・ボルト締めするほど強く締めなくてもよいものや、木ねじでは強さが足りない場合に使用します。
・建築、土木、造船業界などで使われています。
・生地に比べ耐食性があります。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874002006
4979874002013
4979874002020
4979874002037
4979874002044
4979874002051
4979874002068
4979874002075
4979874419057
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード

30円

10個

2日目

6X404979874002006

30円

10個

2日目

6X504979874002013

30円

10個

2日目

8X404979874002020

30円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

8X504979874002037

30円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

8X654979874002044

40円

10個

2日目

9X504979874002051

40円

10個

2日目

9X654979874002068

45円

10個

2日目

9X754979874002075

160円

10個

2日目

12X1504979874419057

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 コーチスクリュー 品名 6カクコーチ 入り数(ヶ) 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)