オニメナットSタイプ【4個入り】

オニメナットSタイプ
通常単価:
150
通常出荷日:
2日目

【製品情報】
種類:ナット
サイズ:6X20
入り数(ヶ):4
注文単位(ヶ):5

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4979874824578

型番
4979874824578
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

150円

4個入り

5パック

2日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ナット 品名 オニメナットSタイプ サイズ 6X20
JANコード 4979874824578 入り数(ヶ) 4 注文単位(ヶ) 5

オニメナットSタイプの型番4979874824578のページです。
型番4979874824578に関する仕様情報を記載しております。

4979874824578で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)