(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
【特長】
・材質はねじ部分が鉄でユニクロメッキ、樹脂部分はポリカーボネードです。
・樹脂部分が空転や共廻りしないため、電動ドライバーを使用できます。
・耐衝撃性を持ちます。
【用途】
・コンクリート、ブロック、レンガ、ALCに使用します。
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
【取付方法】
(1)下穴をあけ、ゴミを取り除きます。
(2)プラグを差し込みます。
(3)取付物をねじで締付け完了です。
型番 | サイズ | 下穴径 (mm) | 下穴深さ (mm) | 付属ねじ(mm) ねじ径×長さ | 取付物厚 (mm) | 引抜最大 荷重(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|
4979874180032 | AX-5 | 8.5 | 40 | 5×32 | 10 | 450 |
4979874180049 | AX-6 | 11 | 50 | 6×42 | 15 | 918 |
4979874180056 | AX-8 | 14 | 60 | 8×50 | 15 | 1,590 |
型番 |
---|
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | JANコード | 入数 | 下穴径φ (mm) | 引抜最大荷重 (kgf) | 材質詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300円 4個入り | 5パック | 2日目 | 4979874180032 | 4 | 8.5 | 450 | 鉄,ポリカーボネード | ||
300円 3個入り | 5パック | 2日目 | 4979874180049 | 3 | 11 | 918 | 鉄,ポリカーボネード | ||
300円 2個入り | 5パック | 2日目 | 4979874180056 | 2 | 14 | 1590 | 鉄,ポリカーボネード |
Loading...
本体材質 | 樹脂 | 種類 | アンカーボルト | 取付場所 | コンクリート、ブロック、レンガ、ALC |
---|
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針