• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

チャームカスガイ【5~100個入り】

チャームカスガイ
通常単価:
150円~
通常出荷日:
2日目

種類・木工用接合金物・木工用接合金物種類・かすがい
・全長(mm)・120

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874007230
4979874058553
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 JANコード 入り数
(ヶ)
材質

150円

5個入り

5パック

2日目

チャームカスガイ49798740072305JISG3532 SWM-N

7,492円

100個入り

1パック

2日目

チャームカスガイ(ハコ)4979874058553100-

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 かすがい 全長(mm) 120

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)