• 宅配会社の取り扱い荷量の増大が見込まれる繁忙期において、12月1日から出荷に関する変更(※)のご依頼についての受付は、 15時までとさせていただきます。
    ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    また、12月のお歳暮・クリスマスシーズンに伴い宅配荷物が増加しつつあり、お届け遅延が発生する地域が増えてきています。日数に余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ホールドコーナーG【1~50個入り】

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

型番
4979874005021
4979874005625
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 JANコード 入り数
(ヶ)

480円

5個 2日目 ホールドコーナーG49798740050211

24,275円

50個入り

1パック 2日目 ホールドコーナーG(ハコ)497987400562550

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 木工用接合金物 木工用接合金物種類 ホールダウン金物 材質 JIS G 4305 SUS430 1.0t
番手×全長(mm) 0

ホールドコーナーGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)