ワイヤーキーホルダー

ワイヤーキーホルダー
通常単価:
70円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・材質は鉄です。ねじ式でロックします。
【用途】
・キーホルダーなどに使用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
4979874283450
4979874283467
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

70円

5個

在庫品1日目

当日出荷可能

4979874283450シルバー

100円

5個

2日目

4979874283467ゴールド

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ワイヤーキャッチ 品名 ワイヤーキーホルダー 入り数(ヶ) 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)