トリガスナップ

トリガスナップ
通常単価:
140
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

材質は亜鉛ダイキャストでニッケルメッキのトリガスナップ。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。
【用途】
・キーホルダーなど、取り外しをしたい場所に使用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4979874051127

この商品の詳細

製品画像

製品画像

製品イメージ図

製品イメージ図

使用例

使用例

サイズ

外形図

外形図

サイズabcd使用荷重(kgf)
1363.61410.51110

単位:mm

  • ※ 寸法には多少の公差有り。

開発秘話

 

簡単に軽量物などかけたり、取り外しやすいように考えられた商品。

型番
4979874051127
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

140円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス トリガースナップ 画像

ステンレス トリガースナップ

水本機械製作所

取り付けがワンタッチで簡単な接続金具。フック側から引っかけやすい、トリガーフックを採用したナスカンです。チェーンやロープ同士の接続に最適です。

トリガースナップ(亜鉛ダイキャスト) 画像

トリガースナップ(亜鉛ダイキャスト)

八幡ねじ

材質は亜鉛ダイキャストで、ニッケルメッキです。キーホルダーやペット用チェーンの接合などに使用します。

ナスカン (クロームメッキ) 画像

ナスカン (クロームメッキ)

水本機械製作所

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。

基本情報

種類 スイベル・スナップ 品名 トリガスナップ サイズ 13
JANコード 4979874051127 入り数(ヶ) 1 材質 亜鉛ダイカスト
全長(mm) 63.6 使用荷重(kgf) 10

トリガスナップの型番4979874051127のページです。
型番4979874051127に関する仕様情報を記載しております。

4979874051127で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: ジョインとすれば、引っ張っても大丈夫ですか?
回答: 軽くつないでいるだけなので、力のかかる所での使用はさけてください。