JIS製バネ付フック

JIS製バネ付フック
通常単価:
1,220円~
通常出荷日:
2日目

物を吊る時に使用する吊具。
【特長】
・外れ事故防止の為、安全バネ付き。
【用途】
・ワイヤーロープなどと組み合わせて、物を吊る時に使用可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

物を吊る時に使用

JIS製バネ付フック

JIS製バネ付フック

使用イメージ

使用イメージ

詳細

寸法図

寸法図

単位:mm

 AB内径上部穴径厚み
0.5t112.522352015.5
1t13725432522
2t168.529493426.5
3t19734.5544132.5
5t25939691938
  • ※ 寸法には多少の公差があります。
型番
4979874406989
4979874406996
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 全長
(mm)
内径
(mm)
上部穴径
(mm)
厚み
(mm)

1,220円

2個

2日目

0.5t4979874406989112.5352015.5

1,300円

2個

2日目

1t4979874406996137432522

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

チェーンフック(ポピュラータイプ) 画像

チェーンフック(ポピュラータイプ)

フジワラ

チェーン連結に最適です。チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。

アイフック(鉄) 画像

アイフック(鉄)

八幡ねじ

材質は鉄で、ユニクロメッキです。鍛造品、外れ防止のスナップ付です。中重量物を吊り下げるのに使用します。

固定フック 画像

固定フック

フジワラ

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。

基本情報

種類 カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし 品名 JISガタバネツキフック
入り数(ヶ) 1

よくあるご質問(FAQ)

質問: 屋外で使用できますか。
回答: できますが、錆びる場合があります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)