コンプレッサ専用タイプ VC0201B-A2・VC0301B-A2

コンプレッサ専用タイプ VC0201B-A2・VC0301B-A2
通常単価:
16,971円~
通常出荷日:
お見積り

長寿命・低作動音・低振動設計を考慮した機器組込み用コンプレッサ。
【特長】
・ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース。
・アルミケース内部でマニホールド化し吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮している。
・ダイアフラム方式の無給油構造のためクリーンな空気を供給できる。
【用途】
・エアマッサージ器、床ずれ防止マット、エアベットなどに組込むエア源として最適。
・観賞魚水槽、理化学、医療器、美容器などに組込むエア源として最適。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ダイアフラム コンプレッサ専用 VC0201B-A2/VC0301B-A2

型式VC0201B-A2VC0301B-A2
定格圧力10kPa{0.1kgf/cm2
吐出空気量20L/min25L/min
定格電圧AC100V
最高圧力18kPa{0.18kgf/cm220kPa{0.2kgf/cm2
消費電力21W27W
電流0.68/0.62A0.94/0.84A
使用圧力範囲0~18kPa{0~0.18kgf/cm20~20kPa{0.2kgf/cm2
定格時間連続
耐用時間10,000時間
吐出口サイズφ8.5mm(外径)
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級E種相当B種相当
取付寸法56(L)×125(W)mm
本体質量1.7kg
リード線長さ300±20mm

外観・寸法図

VC0201B-A2/VC0301B-A2の外観

VC0201B-A2/VC0301B-A2の外観

床ズレ防止マットでの使用イメージ

床ズレ防止マットでの使用イメージ

VC0201B-A2/VC0301B-A2の寸法図

VC0201B-A2/VC0301B-A2の寸法図

(単位:mm)

空気量と消費電力

VC0201B-A2の空気量特性図

VC0201B-A2の空気量特性図

VC0201B-A2の消費電力特性図

VC0201B-A2の消費電力特性図

VC0301B-A2の空気量特性図

VC0301B-A2の空気量特性図

VC0301B-A2の消費電力特性図

VC0301B-A2の消費電力特性図

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

注意事項

  • ご使用の前に巻末の「安全上のご注意」および製品に添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
型番
VC0201B-A2
VC0301B-A2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最高圧力
(MPa)

16,971円

1個

お見積り

0.018

18,137円

1個

お見積り

0.02

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ 画像

中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

日東工器

機器組込用。小型/軽量、低作動音/低振動設計。オイルレスでクリーンな空気を供給。最高圧力80~250kPa。

リニアコンプレッサ 低圧タイプ 画像

リニアコンプレッサ 低圧タイプ

日東工器

機器組込用。小型/軽量、低作動音/低振動設計。オイルレスでクリーンな空気を供給。最高圧力20~45kPa。

DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ 画像

DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ

日東工器

機器組込用。ブラシレスモータ、摺動部カップシール方式採用で長寿命・オイルレス・小型化を実現。最高圧力220kPa。

基本情報

種類 汎用コンプレッサー コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 10~100未満 駆動源(定格電圧) 100V
駆動源(種類) AC 圧縮方式 ダイアフラム式 定格周波数 50/60Hz兼用
吐出口サイズ(外径)(mm) φ8.5

コンプレッサ専用タイプ VC0201B-A2・VC0301B-A2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)