真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) サイド配管スプリング付きタイプ VPST(長円形)

真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) サイド配管スプリング付きタイプ VPST(長円形)
  • Economy
通常単価:
2,664円~
通常出荷日:
お見積り

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

 
型番
VPST02-4-2.5
VPST02-4-5
VPST02-4-S-2.5
VPST02-4-S-5
VPST3.5-7-2.5
VPST3.5-7-5
VPST3.5-7-S-2.5
VPST3.5-7-S-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ゴム系材質 環境 楕円パッド径1
(mm)
楕円パッド径2
(mm)
スプリングストローク
(mm)

2,664円

1個

お見積り

NBR標準242.5

2,664円

1個

お見積り

NBR標準245

2,914円

1個

お見積り

シリコンゴム標準 / 静電気防止透明242.5

2,914円

1個

お見積り

シリコンゴム標準 / 静電気防止透明245

2,664円

1個

お見積り

NBR標準3.572.5

2,664円

1個

お見積り

NBR標準3.575

2,914円

1個

お見積り

シリコンゴム標準 / 静電気防止透明3.572.5

2,914円

1個

お見積り

シリコンゴム標準 / 静電気防止透明3.575

Loading...

  1. 1

基本情報

パット種類 標準 / ホルダセット パット形状 楕円形 取付方法 埋込式
材質 ゴム系 真空取出口 バーブ継手 種類 サイド配管スプリング付き

真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) サイド配管スプリング付きタイプ VPST(長円形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)