(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径継手 -黄銅タイプ- オス・メステーパー継手 (型番リスト)

型番
H11-C302-1
H11-C402
H11-C403-1
H11-C504
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 1
(inch)
適用管外径 1
(mm)
呼び 2 [異径の場合]
(inch)
適用管外径 2 [異径の場合]
(mm)
使用温度範囲
(℃)
フレアーナット取付ネジ呼び T1 フレアーナット取付ネジ呼び T2 ロット数量
(個)

204円

500個

お見積り

3/8 9.52 1/4 6.35 -53~121 5/8-18 7/16-20 50

310円

500個

お見積り

1/2 12.70 1/4 6.35 -53~121 3/4-16 7/16-20 50

310円

500個

お見積り

1/2 12.70 3/8 9.52 -53~121 3/4-16 5/8-18 50

410円

500個

お見積り

5/8 15.88 1/2 12.70 -53~121 7/8-14 3/4-16 50

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 適用管種類 銅管(一般) 接続種類 管⇔管 異径 差込み式
接続形状 ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等) 継手種類 フレアー式継手 適用管サイズ種類 銅管インチサイズ
適用管材質 材質 黄銅 表面処理 なし
最高使用圧力区分(MPa) 2.0Mpa超 使用流体 水 / 空気 / 油 フレアーナット取付ネジ種類 T1 細目ねじUNF
フレアーナット取付ネジ種類 T2 細目ねじUNF

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

異径継手 -黄銅タイプ- オス・メステーパー継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)