管継手 ニップル 白品

管継手 ニップル 白品
通常単価:
143円~
通常出荷日:
10日目~

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のある帝国金属製の管継手 ニップル 白品。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
GHXNI-6
GHXNI-8
GHXNI-10
GHXNI-15
GHXNI-20
GHXNI-25
GHXNI-32
GHXNI-40
GHXNI-50
GHXNI-65
GHXNI-80
GHXNI-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び1

164円

1個

11日目

1/8B(6A)

164円

1個

11日目

1/4B(8A)

164円

1個

11日目

3/8B(10A)

143円

1個

11日目

1/2B(15A)

164円

1個

11日目

3/4B(20A)

218円

1個

10日目

1B(25A)

327円

1個

11日目

1 1/4B(32A)

375円

1個

11日目

1 1/2B(40A)

540円

1個

11日目

2B(50A)

1,067円

1個

11日目

2 1/2B(65A)

1,649円

1個

11日目

3B(80A)

2,824円

1個

11日目

4B(100A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 両ニップル
ねじの種類1 R 材質 鋳鉄 表面処理 亜鉛メッキ
最高使用圧力区分 2.0Mpa超 最高使用圧力(MPa) 2.5 使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
内面樹脂ライニング なし

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)