コイルスプリング形小型リミットスイッチ HY-L809

コイルスプリング形小型リミットスイッチ HY-L809
通常単価:
1,291
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小型で設置スペースが小さい。
・亜鉛ダイカストボディにプラスチックカバー構造により、電気的安全性を確保
・アクチュエータが4種で選択が容易。
・前面、裏面どちらでも取付が可能な構造
・カバーを開くと端子部が側面まで露出し、結線が容易。
【用途】
・工作機械、輸送機械、組立ライン、各種産業用機械に適用

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HY-L809

 
型番
HY-L809
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保護構造 定格電流

1,291円

1個

お見積り

IP546A

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リミットスイッチ アクチュエータタイプ フレキシブル形 AC定格電圧(V) 250
フレキシブル形種類 フレキシブルロッド 仕様 小形 検出部詳細 コイル・スプリング形
耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V 絶縁抵抗計) 接触抵抗(MΩ) 20以下(初期値)
振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間 衝撃 300(耐久)、100(誤動作) 電気的寿命 10万回以上(30回/分以下)
使用周囲湿度(%RH) 45~95 O.T(mm) 20 外箱材質 本体 : 亜鉛ダイキャスト/カバー : プラスチック
接点構造 M3ねじ締め端子、2回路双断形(1a1b)

コイルスプリング形小型リミットスイッチ HY-L809の型番HY-L809のページです。
型番HY-L809に関する仕様情報を記載しております。

HY-L809で型番確定

コイルスプリング形小型リミットスイッチ HY-L809のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)