ルブリケータ SL-10

ルブリケータ SL-10
通常単価:
1,680
通常出荷日:
お見積り

【説明】
・空圧ラインに微細にオイルを供給できるルブリケータ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SL10-8-KR

ルブリケータ SL-10:関連画像

型番
SL10-8-KR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用環境 使用温度範囲
(℃)
滴下最小流量
(l/min)

1,680円

1個

お見積り

標準5~600.015

Loading...

  1. 1

基本情報

貯油量(cm3) 20 IN側 接続種類 Rc IN側 配管ねじの呼び 1/4
ボウル材質 樹脂 OUT側 接続種類 Rc OUT側 配管ねじの呼び 1/4
流れ方向 右方向 最高使用圧力(MPa) 1.0 保証耐圧力(MPa) 1.5
設定圧力(MPa) 0.05~0.85 使用オイル タービン油 1種 ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 低流量(cm2) 20

ルブリケータ SL-10の型番SL10-8-KRのページです。
型番SL10-8-KRに関する仕様情報を記載しております。

SL10-8-KRで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)