小型複動形ペンシルシリンダー

小型複動形ペンシルシリンダー
通常単価:
1,915円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高耐食性の小型複動形ペンシルシリンダー

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
CPSD2-L-OO-6-60-KR
CPSD2-L-OO-16-30-KR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ内径 D
(φ)
ストローク L
(mm)
周囲温度
(℃)
使用圧力
(MPa)
最大ストローク
(mm)

1,915円

1個

お見積り

660-10~600.15~1.0100

2,268円

1個

お見積り

1630-10~600.1~1.0260

Loading...

  1. 1

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 標準
付加機能 標準 環境・用途 標準 使用流体 圧縮空気
保証耐圧力(MPa) 1.6 接続口径 付属ジョイントFCS6-M5P標準取付 ストローク許容差(mm) +1.0~0(+1.8)
使用ピストン速度(mm/s) 50~500 クッション ゴムクッション(両側) 給油 不要(給油時、タービン油1種ISO VG32使用)
分類 スイッチ付き オプション ヘッド側ポート垂直方向

小型複動形ペンシルシリンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)