スリム型(薄型)チャックCKSシリーズ

スリム型(薄型)チャックCKSシリーズ
通常単価:
3,523
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・大流量(同等のバルブの中で最大流量)
・高信頼性(新設計のソフトスプールを使用し、耐磨耗性、長寿命を実現)
・高応答性(特殊パッキン採用による早い応答性)
・耐環境性(内蔵型フィルターを採用し、異物、油圧を排除)
・豊富なバリエーションの電線接続仕様(CKS2)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SKS310-08-AC220V-KR

スリム型(薄型)チャックCKSシリーズ:関連画像

型番
SKS310-08-AC220V-KR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,523円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

ポート数 5ポート弁 種類 電磁弁 設置方法 ダイレクト
ソレノイドの数 シングル 仕様 標準 / 無給油 電圧 AC220V
配管口の種類 Rc(R) 駆動の種類 パイロット式スプール 配管 ダイレクト配管
CV値 1.36 手動スイッチ ノンロック 使用流体 圧縮空気
切換位置区分 2位置シングル 最低使用圧力(MPa) 0.15 保証耐圧力(MPa) 1.5
周囲温度(℃) -5~60(ただし、凍結なきこと) 流体温度(℃) 5~60 保護等級 防振
給油 不要(給油時、ISO VG 32使用) 手動装置 ノンロック式(プッシュボタン) 電気仕様定格電圧 AC220V(50/60Hz)
定格電圧変動範囲(%) -15~+10 起動電流(A) 0.050/0.036 維持電流(A) 0.025/0.018
消費電力(W) 3.7(5.2VA)/2.8(4.0VA) 温度(℃) 65/50 絶縁種別 F種モールドコイル
電線接続 クロメートリード線(300mm) 適用シリンダー φ 40~160 オプション L

スリム型(薄型)チャックCKSシリーズの型番SKS310-08-AC220V-KRのページです。
型番SKS310-08-AC220V-KRに関する仕様情報を記載しております。

SKS310-08-AC220V-KRで型番確定

スリム型(薄型)チャックCKSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)