リミットスイッチ取付台

リミットスイッチ取付台
通常単価:
2,100
通常出荷日:
お見積り

【説明】
・クランプシリンダー用リミットスイッチ取付台

CAC3-L

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CAC3-L

リミットスイッチ取付台:関連画像

型番
CAC3-L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット名称および内容・注意書き等

2,100円

1個

お見積り

リミットスイッチはWLH2型[オムロン(株)]に相当するものを使用しなければならない

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 その他 適用チューブ内径(mm) 50~63 材質

リミットスイッチ取付台の型番CAC3-Lのページです。
型番CAC3-Lに関する仕様情報を記載しております。

CAC3-Lで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)