• 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

Z軸ジャッキ 80×120

Z軸ジャッキ 80×120
  • Economy
通常単価:
20,797円~
通常出荷日:
お見積り

ステージ面寸法80×120、140×220のZ軸ジャッキです。材質アルミ合金、表面処理黒アルマイトの商品となります ZOLIX社は中国北京に工場を構える中国大手のメーカー。1999年の創業から10年余りで、中国国内市場トップ5の地位を築きました。ZOLIX社の緻密な設計によりつくられた製品は、高精度と高品質を約束します。

(i)ご注意

  • 【CAD誤記】型式TSMV60-1Sについて、商品ページ上の図面で横から見た板厚が「9」となっておりますが、CADは15と表示されております。「9」は正確です。
  • 【CAD図面注意】海外の商品のため、CADは一角法で描かれております。ご注意ください。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
TSMV60-1S
TSMV120-1S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テーブルサイズ(長さ) L
(mm)
テーブルサイズ(幅) W
(mm)
テーブルサイズ(厚み) H
(mm)
ストローク(Z距離)
(mm)

20,797円

1個

お見積り

1208012560

46,718円

1個

お見積り

22014090~210120

Loading...

  1. 1

基本情報

耐荷重(範囲)(N) 100.1~ 送り方式 送りねじ テーブル材質 アルミ合金
テーブル表面処理 黒アルマイト 移動ガイド パンタグラフ クランプ なし

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)