異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズユニオンメス継手

型番

1 の型番候補があります候補を表示

H12-C3

型番
H12-C3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び1 使用温度範囲
(℃)

188円

1個

お見積り

9/16-18-53~121

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 ソケット
ねじの種類1 UNF(めねじ) 材質 黄銅 表面処理 なし
最高使用圧力区分 2.0Mpa超 使用流体 水 / 空気 / 油 内面樹脂ライニング なし

異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズユニオンメス継手の型番H12-C3のページです。
型番H12-C3に関する仕様情報を記載しております。

H12-C3で型番確定

異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズユニオンメス継手のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
H12-C25
H12-C3-1
H12-C4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び1 使用温度範囲
(℃)

152円

1個

お見積り

1/2-20-53~121

202円

1個

お見積り

5/8-18-53~121

322円

1個

お見積り

3/4-16-53~121

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)