(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャフトホルダ 精密鋳造品-T型- (SCJK40)

シャフトホルダ 精密鋳造品-T型- SCJK40
  • Economy
通常単価:
813円~
通常出荷日:
お見積り

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。CHENG JUN社は台湾で直動部品を幅広く展開するメーカーです。中でもベアリングの評価は高く、国内外の製造ラインで導入されています。ミスミVONAでは、ベアリングとサポートユニットを展開しています。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SCJK40

 
型番
SCJK40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸径
(φ)

1,854円

1個

お見積り

40

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ボールローラ プレス品オールステンレス 画像

ボールローラ プレス品オールステンレス

ミスミ

搬送ライン上でワークを水平360度に移動できます!

エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付 画像

エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付

ミスミ

安全カバー不要なローラーコンベア搬送をつくれます!

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング) 画像

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)

ミスミ

ステンレスより高耐食が求められる食品、薬品装置向け!

基本情報

形状 T形 シャフト締結種類 スリット 材質 アルミニウム
表面処理 白アルマイト タイプ 鋳造品 ブロック形取付方法 上面ザグリ穴
厚さ スタンダード ノック穴 無し クランプレバー 無し

シャフトホルダ 精密鋳造品-T型-の型番SCJK40のページです。
型番SCJK40に関する仕様情報を記載しております。

SCJK40で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

シャフトホルダ 精密鋳造品-T型-のレビュー

評価 4.0 平均4.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    支柱固定用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自動機の角度調整2019/04/02
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    他と比べると安価ですので心配していましたが、用途としては十分満足できるもので、現在、約半年使用していますが、今のところ特に問題ありません。納期が短くなれば、尚良しです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • シャフトの保持2018/07/05
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価で購入できました。使用していて特に今のところ問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
SCJK13
SCJK16
SCJK20
SCJK25
SCJK50
SCJK8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸径
(φ)

853円

1個

お見積り

13

900円

1個

お見積り

16

938円

1個

お見積り

20

1,071円

1個

お見積り

25

2,509円

1個

お見積り

50

813円

1個

お見積り

8

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)