(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ベルト -標準タイプ-

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

平ベルト -標準タイプ-

販売終了

型番

GPVW2-100-1.55

2021年01月に販売終了となりました。

一般用、傾斜搬送用、電子部品搬送用、食品搬送用、耐油仕様の5種類をラインナップしました!!
ベルト表面カラーが選べるので、用途に合わせてご使用ください。(ベルト仕様によって選択できるカラーが異なります)
【特長】
・ベルト幅を100~1000mmの長さで指定可能です(10mm単位)
・お手持ちの搬送機の替ベルトとしても使用できます
・コストにお悩みの方にオススメです!!

指定中の仕様・寸法情報

ベルト仕様 汎用 表面カバー色
表面カバー材質 [塩化ビニル] ポリ塩化ビニール(PVC) ベルト幅(mm) 100
プライ数 1プライ 裏面材質 導電性フィラメント付ポリエステル織物
ベルト厚さ(mm) 2 許容応力(kg/cm) 8
最小プーリ径(mm) 40 連続使用温度(℃) -15~80
表面摩擦係数 0.78 裏面摩擦係数 0.23
商品詳細をもっと見る
ベルト周長(m) 1.55 - -
商品詳細を閉じる

お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます

Loading...

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)