丸棒 銅丸棒

丸棒 銅丸棒
通常単価:
116円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

銅製の丸棒
【特徴】
・小径丸棒φ2~10(直径2〜10mm)、長さ:395mmまたは995mmから選択可能。
【用途】
・機械部品・工作部材・ホビー材。

PDF

型番

18 の型番候補があります候補を表示

丸棒 銅 サイズバリエーション

丸棒 銅

小径丸棒φ2~10(直径2〜10mm)、長さ:395mmまたは995mmから選択可能。全18種類。

型番
CM395-2
CM395-3
CM395-4
CM395-5
CM395-6
CM395-7
CM395-8
CM395-9
CM395-10
CM995-2
CM995-3
CM995-4
CM995-5
CM995-6
CM995-7
CM995-8
CM995-9
CM995-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
外径
(Φ)
発注コード

116円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3952-

133円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3953-

185円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3954-

260円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3955-

357円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3956-

447円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3957-

607円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3958-

737円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3959-

880円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

39510-

228円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9952820-0722

235円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9953820-0723

357円

1個

2日目

9954820-0724

511円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9955820-0725

757円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9956820-0726

1,206円

1個

2日目

9957820-0727

1,540円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9958820-0728

1,645円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9959820-0729

1,980円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

99510820-0721

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

綿材 銅線 画像

綿材 銅線

丸棒より、より細い銅の線材となります。
径は1mmと1.2mmをご用意。

パイプ 銅パイプ 画像

パイプ 銅パイプ

銅のパイプとなります。
小径パイプ(φ2~φ10)、長さ:395mmまたは995mmからお選びいただけます。

基本情報

種類 DIY用素材 DIY用素材材質 DIY用素材種類 丸棒

丸棒 銅丸棒のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 樹脂成型品の張り付きを剥がす際に使用2018/01/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    とても安価で扱いやすい商品です。注文してから発送されるまでの期間も短く、次回も注文させていただきます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • スポット溶接用に2018/08/31
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スポット溶接をしたくて先端パーツを作るために買いました。 ちょっと柔らかいですが,注意して使えば問題なく使えそうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 特注サイズは出来ますか?
回答: 対応しておりません。